SO 13021 RED - Tee reduction union
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_13021_red.prj},{NB=SO 13021-18-12-18 118.3004.599},{TYPE=SO 13021-18-12-18},{MATNR=118.3004.599},{DK=18.00},{DK2=12.00},{DK3=18.00},{BAR=100},{M1=24x1.5},{M2=16x1.0},{M3=24x1.5},{SW1=30},{SW2=19},{SW3=30},{SW4=22},{L1=43.0},{L2=38.0},{L3=43.0},{ZK1=29.5},{ZK2=28.0},{EK=9.0},{KG=10.900},{NDM1=24.000},{P1=1.500},{NDM2=16.000},{P2=1.000},{NDM3=24.000},{P3=1.500},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
DK2
d2
[mm]
DK3
d3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
M3
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
für V1 und V4
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 13021-18-10-18 118.300...
SO 13021-18-10-18
118.3004.584
18.00
10.00
18.00
100
24x1.5
14x1.0
24x1.5
30
17
30
22
43.0
36.5
43.0
29.5
28.0
8.0
10.700
AW 6082 (Aluminium)
SO 13021-18-12-18 118.300...
SO 13021-18-12-18
118.3004.599
18.00
12.00
18.00
100
24x1.5
16x1.0
24x1.5
30
19
30
22
43.0
38.0
43.0
29.5
28.0
9.0
10.900
AW 6082 (Aluminium)
SO 13021-22-12-22 118.300...
SO 13021-22-12-22
118.3004.740
22.00
12.00
22.00
64
28x1.5
16x1.0
28x1.5
32
19
32
27
48.0
40.0
48.0
31.5
30.0
9.0
13.300
AW 6082 (Aluminium)
SO 13021-22-18-22 118.300...
SO 13021-22-18-22
118.3004.862
22.00
18.00
22.00
64
28x1.5
24x1.5
28x1.5
32
30
32
27
48.0
45.0
48.0
31.5
33.5
15.0
15.600
AW 6082 (Aluminium)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D