SO 12824 - Single banjo
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_12824.prj},{NB=SO 12824-10-1/4 118.2841.270},{TYPE=SO 12824-10-1/4},{MATNR=118.2841.270},{DK=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=100},{M=14x1},{SW1=17},{SW2=19},{SW3=17},{L=32.0},{D=20.0},{H=28.0},{IK=8.5},{ZK1=21.0},{ZK2=12.5},{EK=6.5},{KG=2.900},{NDM=14.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
i
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 12824-8-1/8 118.2841.1...
SO 12824-8-1/8
118.2841.160
8.00
G1/8
160
12x1
14
14
13
26.0
15.0
20.5
6.5
17.5
9.0
5.5
1.400
AW 6082 (Aluminium)
SO 12824-10-1/4 118.2841....
SO 12824-10-1/4
118.2841.270
10.00
G1/4
100
14x1
17
19
17
32.0
20.0
28.0
8.5
21.0
12.5
6.5
2.900
AW 6082 (Aluminium)
SO 12824-12-3/8 118.2841....
SO 12824-12-3/8
118.2841.390
12.00
G3/8
100
16x1
19
24
22
35.0
25.0
31.5
8.5
23.0
14.0
8.5
4.800
AW 6082 (Aluminium)
SO 12824-15-1/2 118.2841....
SO 12824-15-1/2
118.2841.534
15.00
G1/2
100
20x1.5
24
30
27
42.0
30.0
38.0
10.0
29.5
17.0
12.0
8.400
AW 6082 (Aluminium)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D