SO 11345 OR - Adjustable union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_11345_or.prj},{NB=SO 11345-12 OR 118.1350.120},{TYPE=SO 11345-12 OR},{MATNR=118.1350.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=16x1.0},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW=22},{L=33.000},{ORING=9.0x1.5},{ORING1=9.000},{ORING2=1.500},{ZK=18.000},{EK=9.000},{KG=2.200},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)},{X1=14.5},{X2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg/100]
WERKSTOFF
Material
[mm]
X1
Höhe Mutter
[mm]
X2
O-Ring
[mm]
SO 11345-8 OR 118.1350.08...
SO 11345-8 OR
118.1350.080
8.00
160
12x1.0
17
29.000
6.0x1.0
16.000
6.000
1.200
AW 6082 (Aluminium)
13.0
1.0
SO 11345-10 OR 118.1350.1...
SO 11345-10 OR
118.1350.100
10.00
100
14x1.0
19
33.000
8.0x1.0
18.000
8.000
1.600
AW 6082 (Aluminium)
14.5
1.0
SO 11345-12 OR 118.1350.1...
SO 11345-12 OR
118.1350.120
12.00
100
16x1.0
22
33.000
9.0x1.5
18.000
9.000
2.200
AW 6082 (Aluminium)
14.5
1.5
SO 11345-15 OR 118.1350.1...
SO 11345-15 OR
118.1350.150
15.00
100
20x1.5
27
41.000
12.0x1.5
22.000
12.000
4.100
AW 6082 (Aluminium)
18.0
1.5
SO 11345-18 OR 118.1350.1...
SO 11345-18 OR
118.1350.180
18.00
100
24x1.5
32
41.000
15.0x2.0
22.000
15.000
5.600
AW 6082 (Aluminium)
18.0
2.0
SO 11345-22 OR 118.1350.2...
SO 11345-22 OR
118.1350.220
22.00
64
28x1.5
36
41.000
18.0x2.0
22.000
18.000
6.700
AW 6082 (Aluminium)
18.0
2.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D