SO 10020 - Union nut
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_10020.prj},{NB=SO 10020-15 116.0200.150},{TYPE=SO 10020-15},{MATNR=116.0200.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{SW=24},{L=24.0},{KG=1.530},{NDM=20.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 10020-8 116.0200.080
SO 10020-8
116.0200.080
8.00
160
M12x1
14
16.0
0.340
AW 6082 (Aluminium)
SO 10020-10 116.0200.100
SO 10020-10
116.0200.100
10.00
100
M14x1
17
18.5
0.620
AW 6082 (Aluminium)
SO 10020-12 116.0200.120
SO 10020-12
116.0200.120
12.00
100
M16x1
19
20.0
0.770
AW 6082 (Aluminium)
SO 10020-15 116.0200.150
SO 10020-15
116.0200.150
15.00
100
M20x1.5
24
24.0
1.530
AW 6082 (Aluminium)
SO 10020-18 116.0200.180
SO 10020-18
116.0200.180
18.00
100
M24x1.5
30
25.0
2.640
AW 6082 (Aluminium)
SO 10020-22 116.0200.220
SO 10020-22
116.0200.220
22.00
64
M28x1.5
32
28.0
2.710
AW 6082 (Aluminium)
SO 10020-28 116.0200.280
SO 10020-28
116.0200.280
28.00
64
M36x2
41
32.0
4.970
AW 6082 (Aluminium)
SO 10020-35 116.0200.350
SO 10020-35
116.0200.350
35.00
40
M42x2
50
32.0
7.880
AW 6082 (Aluminium)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D