SO 03621 L - Adjustable L union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03621_l.prj},{NB=SO 03621-A6-6-6 248.3610.060},{TYPE=SO 03621-A6-6-6},{MATNR=248.3610.060},{DK=6.00},{DK2=6.00},{AD=6.00},{BAR=125},{G=G1/8},{G1X=9.728},{SW1=12},{SW2=10},{L1=28.0},{L2=19.0},{BK=13.0},{ZK=20.0},{EK=4.0},{KG=3.890},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03621-A6-6-6 248.3610....
SO 03621-A6-6-6
248.3610.060
6.00
6.00
6.00
125
G1/8
12
10
28.0
19.0
13.0
20.0
4.0
3.890
CW617N (Messing)
SO 03621-A8-8-8 248.3610....
SO 03621-A8-8-8
248.3610.080
8.00
8.00
8.00
125
G1/4
14
11
31.5
22.0
14.0
22.0
6.0
7.020
CW617N (Messing)
SO 03621-A10-10-10 248.36...
SO 03621-A10-10-10
248.3610.100
10.00
10.00
10.00
100
G3/8
17
14
35.0
26.0
16.0
23.0
8.0
11.560
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D