SO 03021 - Tee union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03021.prj},{NB=SO 03021-10 248.3000.100},{TYPE=SO 03021-10},{MATNR=248.3000.100},{DK=10.00},{BAR=100},{G=3/8},{SW1=17},{SW2=14},{L=35.0},{ZK=23.0},{EK=8.0},{KG=15.480},{NDM=16.662},{D1=21.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03021-4 248.3000.040
SO 03021-4
248.3000.040
4.00
125
1/8
12
10
26.5
20.0
3.4
4.910
CW617N (Messing)
SO 03021-5 248.3000.050
SO 03021-5
248.3000.050
5.00
125
1/8
12
10
27.0
20.0
4.0
5.040
CW617N (Messing)
SO 03021-6 248.3000.060
SO 03021-6
248.3000.060
6.00
125
1/8
12
10
28.0
20.0
4.0
5.230
CW617N (Messing)
SO 03021-8 248.3000.080
SO 03021-8
248.3000.080
8.00
125
1/4
14
11
31.5
22.0
6.0
9.610
CW617N (Messing)
SO 03021-10 248.3000.100
SO 03021-10
248.3000.100
10.00
100
3/8
17
14
35.0
23.0
8.0
15.480
CW617N (Messing)
SO 03021-12 248.3000.120
SO 03021-12
248.3000.120
12.00
100
1/2
19
19
39.0
26.0
11.0
27.750
CW617N (Messing)
SO 03021-14 248.3000.140
SO 03021-14
248.3000.140
14.00
64
1/2
22
19
42.5
26.5
11.0
29.730
CW617N (Messing)
SO 03021-15 248.3000.150
SO 03021-15
248.3000.150
15.00
64
1/2
22
19
42.5
26.5
11.0
28.800
CW617N (Messing)
SO 03021-6,35 248.3000.06...
SO 03021-6,35
248.3000.063
6.35
125
1/8
12
10
28.0
20.0
4.0
5.130
CW617N (Messing)
SO 03021-9,52 248.3000.09...
SO 03021-9,52
248.3000.095
9.52
100
3/8
17
14
35.0
23.0
8.0
15.610
CW617N (Messing)
SO 03021-12,7 248.3000.12...
SO 03021-12,7
248.3000.127
12.70
100
1/2
22
19
40.5
26.0
11.0
29.630
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D