SO 02121 NPT - Elbow union with male adaptor SO 00040 NPT
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_02121_npt.prj},{NB=SO 02121-6-1/4 NPT 248.2102.110},{TYPE=SO 02121-6-1/4 NPT },{MATNR=248.2102.110},{DK=6.00},{RNPT=NPT1/4},{BAR=125},{G=G1/8},{SW1=12},{SW2=10},{SW3=14},{L1=28.0},{L2=35.5},{ZK1=20.0},{ZK2=25.5},{EK=4.0},{KG=4.600},{NPTX=13.716},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02121-6-1/4 NPT 248.2...
SO 02121-6-1/4 NPT
248.2102.110
6.00
NPT1/4
125
G1/8
12
10
14
28.0
35.5
20.0
25.5
4.0
4.600
CW617N (Messing)
SO 02121-8-1/8 NPT 248.2...
SO 02121-8-1/8 NPT
248.2102.160
8.00
NPT1/8
125
G1/4
14
11
17
31.5
35.0
22.0
28.0
5.0
6.470
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D