SO 01521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01521.prj},{NB=SO 01521-8 248.1500.080},{TYPE=SO 01521-8},{MATNR=248.1500.080},{DK=8.00},{BAR=125},{G=G1/4},{NDM=13.157},{SW1=14},{SW2=19},{SW3=19},{L1=27.5},{L2=33.5},{B=14.0},{ZK1=17.0},{ZK2=23.0},{EK=6.5},{KG=8.260},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01521-4 248.1500.040
SO 01521-4
248.1500.040
4.00
125
G1/8
12
14
14
23.5
28.5
10.5
16.0
21.0
4.0
4.050
CW617N (Messing)
SO 01521-5 248.1500.050
SO 01521-5
248.1500.050
5.00
125
G1/8
12
14
14
24.0
29.0
10.5
16.0
21.0
4.0
4.130
CW617N (Messing)
SO 01521-6 248.1500.060
SO 01521-6
248.1500.060
6.00
125
G1/8
12
14
14
25.0
30.0
10.5
16.0
21.0
4.0
4.260
CW617N (Messing)
SO 01521-8 248.1500.080
SO 01521-8
248.1500.080
8.00
125
G1/4
14
19
19
27.5
33.5
14.0
17.0
23.0
6.5
8.260
CW617N (Messing)
SO 01521-10 248.1500.100
SO 01521-10
248.1500.100
10.00
100
G3/8
17
24
24
31.5
36.5
17.0
18.5
23.5
8.5
14.120
CW617N (Messing)
SO 01521-12 248.1500.120
SO 01521-12
248.1500.120
12.00
100
G1/2
19
30
30
36.5
41.5
21.5
22.0
27.0
12.0
26.500
CW617N (Messing)
SO 01521-15 248.1500.150
SO 01521-15
248.1500.150
15.00
100
G1/2
22
30
30
39.5
44.5
21.5
22.0
27.0
12.0
28.500
CW617N (Messing)
SO 01521-6,35 248.1500.06...
SO 01521-6,35
248.1500.063
6.35
125
G1/8
12
14
14
25.0
30.0
10.5
16.0
21.0
4.0
4.190
CW617N (Messing)
SO 01521-9,52 248.1500.09...
SO 01521-9,52
248.1500.095
9.52
100
G3/8
17
24
24
31.5
36.5
17.0
18.5
23.5
8.5
14.200
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D