SO 00040 NPT - Male adaptor NPT
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_00040_npt.prj},{NB=SO 00040-1/4-1/4 NPT 246.0402.104},{TYPE=SO 00040-1/4-1/4 NPT},{MATNR=246.0402.104},{G=G1/4},{RNPT=NPT1/4},{BAR=125},{SW=17},{L=26.0},{BK=18.0},{ZK=8.0},{EK=6.0},{KG=2.690},{GX=13.157},{RNPTX=13.716},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 00040-1/8-1/8 NPT 246....
SO 00040-1/8-1/8 NPT
246.0402.042
G1/8
NPT1/8
125
14
20.0
12.5
5.5
4.0
1.270
CW617N (Messing)
SO 00040-1/8-1/4 NPT 246....
SO 00040-1/8-1/4 NPT
246.0402.044
G1/8
NPT1/4
125
14
24.0
16.5
6.5
4.0
1.960
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-1/8 NPT 246....
SO 00040-1/4-1/8 NPT
246.0402.102
G1/4
NPT1/8
125
17
22.0
14.0
7.0
5.0
1.830
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-1/4 NPT 246....
SO 00040-1/4-1/4 NPT
246.0402.104
G1/4
NPT1/4
125
17
26.0
18.0
8.0
6.0
2.690
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-3/8 NPT 246....
SO 00040-1/4-3/8 NPT
246.0402.106
G1/4
NPT3/8
125
17
27.0
18.0
8.0
6.0
3.490
CW617N (Messing)
SO 00040-3/8-1/4 NPT 246....
SO 00040-3/8-1/4 NPT
246.0402.164
G3/8
NPT1/4
100
22
28.0
19.5
9.5
8.0
3.820
CW617N (Messing)
SO 00040-3/8-3/8 NPT 246....
SO 00040-3/8-3/8 NPT
246.0402.166
G3/8
NPT3/8
100
22
28.0
19.5
9.5
8.0
4.800
CW617N (Messing)
SO 00040-1/2-3/8 NPT 246....
SO 00040-1/2-3/8 NPT
246.0402.226
G1/2
NPT3/8
100
27
30.0
19.5
9.5
10.0
6.250
CW617N (Messing)
SO 00040-1/2-1/2 NPT 246....
SO 00040-1/2-1/2 NPT
246.0402.228
G1/2
NPT1/2
100
27
35.0
24.5
10.5
12.0
7.980
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D