SO 00021 - Nut connection
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_00021.prj},{NB=SO 00021-10-3/8 246.0210.280},{TYPE=SO 00021-10-3/8},{MATNR=246.0210.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{BAR=100},{SW=17},{L=21.5},{D=21.0},{ZK=12.0},{EK=9.0},{KG=3.320},{GX=G3/8},{P=1.337},{NDM=16.662},{C=6.5},{VER=2},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 00021-4-1/8 246.0210.0...
SO 00021-4-1/8
246.0210.060
4.00
G1/8
125
12
15.5
0.0
7.0
3.5
0.870
CW617N (Messing)
SO 00021-5-1/8 246.0210.0...
SO 00021-5-1/8
246.0210.082
5.00
G1/8
125
12
15.5
0.0
7.0
4.0
0.910
CW617N (Messing)
SO 00021-6-1/8 246.0210.1...
SO 00021-6-1/8
246.0210.100
6.00
G1/8
125
12
16.5
0.0
8.0
4.5
0.970
CW617N (Messing)
SO 00021-6-1/4 246.0210.1...
SO 00021-6-1/4
246.0210.110
6.00
G1/4
125
14
18.5
17.0
9.0
4.5
1.980
CW617N (Messing)
SO 00021-6-3/8 246.0210.1...
SO 00021-6-3/8
246.0210.120
6.00
G3/8
125
17
21.0
21.0
11.0
4.5
3.460
CW617N (Messing)
SO 00021-8-1/4 246.0210.1...
SO 00021-8-1/4
246.0210.170
8.00
G1/4
125
14
19.0
17.0
10.0
7.0
1.980
CW617N (Messing)
SO 00021-8-3/8 246.0210.1...
SO 00021-8-3/8
246.0210.180
8.00
G3/8
125
17
21.0
21.0
12.0
7.0
3.420
CW617N (Messing)
SO 00021-8-1/2 246.0210.1...
SO 00021-8-1/2
246.0210.185
8.00
G1/2
125
19
23.5
26.0
11.0
7.0
5.530
CW617N (Messing)
SO 00021-10-3/8 246.0210....
SO 00021-10-3/8
246.0210.280
10.00
G3/8
100
17
21.5
21.0
12.0
9.0
3.320
CW617N (Messing)
SO 00021-10-1/2 246.0210....
SO 00021-10-1/2
246.0210.285
10.00
G1/2
100
19
24.0
26.0
12.0
9.0
5.410
CW617N (Messing)
SO 00021-12-1/2 246.0210....
SO 00021-12-1/2
246.0210.400
12.00
G1/2
100
19
26.0
26.0
13.5
11.0
5.860
CW617N (Messing)
SO 00021-14-1/2 246.0210....
SO 00021-14-1/2
246.0210.504
14.00
G1/2
64
22
28.5
26.0
16.0
13.0
6.520
CW617N (Messing)
SO 00021-15-1/2 246.0210....
SO 00021-15-1/2
246.0210.534
15.00
G1/2
64
22
28.5
26.0
16.0
14.0
6.210
CW617N (Messing)
SO 00021-15-3/4 246.0210....
SO 00021-15-3/4
246.0210.536
15.00
G3/4
64
27
30.0
32.0
17.0
14.0
10.150
CW617N (Messing)
SO 00021-6.35-1/8 246.021...
SO 00021-6.35-1/8
246.0210.135
6.35
G1/8
125
12
16.5
0.0
8.0
4.5
0.940
CW617N (Messing)
SO 00021-6.35-1/4 246.021...
SO 00021-6.35-1/4
246.0210.140
6.35
G1/4
125
14
18.5
17.0
9.0
4.5
1.920
CW617N (Messing)
SO 00021-7.94-1/4 246.021...
SO 00021-7.94-1/4
246.0210.168
7.94
G1/4
125
14
19.0
17.0
10.0
7.0
1.980
CW617N (Messing)
SO 00021-9.52-3/8 246.021...
SO 00021-9.52-3/8
246.0210.235
9.52
G3/8
100
17
21.5
21.0
12.0
8.0
3.360
CW617N (Messing)
SO 00021-12.7-1/2 246.021...
SO 00021-12.7-1/2
246.0210.434
12.70
G1/2
100
22
27.0
26.0
14.0
11.0
6.490
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D