SNTSL - 食品级清洁管滤网 -L型-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sntsl.prj},{NB=SNTSL1S-40},{TYPE=SNTSL},{NO=1S},{MR=40},{A=50.5},{D=25.4},{D1=63.5},{L=180},{L1=135},{L2=80},{H=55},{DD=23.000},{B=43.500},{D2=77.500},{D3=20.000},{L3=114.000},{HL=77.500},{FD1=52.500},{FD2=31.000},{FL=92.000},{CDO=90.000},{CDI=70.000},{CL=120.000},{CT=14.000},{CB=108.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
SNTSL1S-40
SNTSL1S-40
1S
50.5
25.4
63.5
180
135
80
55
SNTSL1.5S-40
SNTSL1.5S-40
1.5S
50.5
38.1
76.3
190
145
75
70
SNTSL2S-40
SNTSL2S-40
2S
64.0
50.8
101.6
205
160
78
82
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D