SNPK, SNPSK - 위생관 -편단용접타입-
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/snpk.prj},{NB=SNPK1S-90-A},{MAT=SNPK},{STANT=JIS G3447},{STANJ=IDF/ISO},{NO=1S},{L=90},{SHP=A},{D=25.4},{DD=23.0},{A1=50.5},{B=43.5},{H1A=21},{H1B=34},{H2B=55},{H1C=36.8},{H2C=15.8},{H3C=43.9},{HA=21},{RPT1=26.441},{NDM=38.10000},{GB=46.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
STANT
관 규격
ⁿ/ₐ
STANJ
조인트규격
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
A
[mm]
AH
A형상 h
[mm]
H1
B형상 C형상 h1
[mm]
H2
B형상 C형상 h2
[mm]
H3
C형상 h3
[mm]
RPT
h형상 R(PT)
ⁿ/ₐ
D1
h형상 D1
[mm]
DD1
h형상 d1
[mm]
HH
h형상 h
[mm]
JH
J형상 h
[mm]
SNPSK8A-90-A
SNPSK8A-90-A
G3459
IDF/ISO
8A
13.8
10.5
34.0
17
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
SNPSK10A-90-A
SNPSK10A-90-A
G3459
IDF/ISO
10A
17.3
14.0
34.0
17
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
SNPSK15A-90-A
SNPSK15A-90-A
G3459
IDF/ISO
15A
21.7
17.5
34.0
17
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
SNPK1S-90-A
SNPK1S-90-A
G3447
IDF/ISO
1S
25.4
23.0
50.5
21
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
SNPK1.5S-140-A
SNPK1.5S-140-A
G3447
IDF/ISO
1.5S
38.1
35.7
50.5
21
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
SNPK2S-140-A
SNPK2S-140-A
G3447
IDF/ISO
2S
50.8
47.8
64.0
21
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
SNPK2.5S-140-A
SNPK2.5S-140-A
G3447
IDF/ISO
2.5S
63.5
59.5
77.5
21
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
SNPK3S-140-A
SNPK3S-140-A
G3447
IDF/ISO
3S
76.3
72.3
91.0
21
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D