SNLEFP - 焊接食品级清洁管 -分支型- -弯管×管-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/snlefp.prj},{NB=SNLEFP1.5S-149-100},{TYPE=SNLEFP},{NO=1.5S},{MAT=304 Stainless Steel},{STANT=JIS G3447},{STANJ=IDF},{L=149},{L1=100},{D=38.1},{DD=35.7},{A=50.5},{H1=49},{H2=70},{G=42.0},{K=49},{B=43.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
STANT
管规格
ⁿ/ₐ
STANJ
接头规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
A
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
SNLEFP1S-104-70
SNLEFP1S-104-70
1S
SUS304
G3447
IDF
25.4
23.0
50.5
34
55
35.0
34
SNLEFP1.5S-149-100
SNLEFP1.5S-149-100
1.5S
SUS304
G3447
IDF
38.1
35.7
50.5
49
70
42.0
49
SNLEFP2S-191-130
SNLEFP2S-191-130
2S
SUS304
G3447
IDF
50.8
47.8
64.0
61
82
49.0
61
SNLEFP2.5S-254-170
SNLEFP2.5S-254-170
2.5S
SUS304
G3447
IDF
63.5
59.5
77.5
84
105
55.0
84
SNLEFP3S-269-180
SNLEFP3S-269-180
3S
SUS304
G3447
IDF
76.3
72.3
91.0
89
110
61.5
89
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D