SNCC, SNCB, SNCM, SNCR, SNCAN, SNCAA, SNCAB, SNCBB, SNCS, SNCSR, SNCSUS, SNMC, SNMB, SNMM, SNMR, SNMS, SNMSR, SNMSUR - 金属轴环 -普通级/精密级 内外径公差选择·尺寸自由指定型-
Misumi
FA工厂自动化
26_垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/26_washers_collars/sncc.prj},{NB=SNCC-GH-V3.0-D9-L10.0},{TS=Standard Class},{MAT=1},{ST=},{DTS=G},{VTS=H},{V=3.0},{D=9.0},{L=10.0},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
VTOL
V 公差
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LTOL
L尺寸公差
[mm]
CH
倒角
[mm]
SNCC-GH-V3.0-D9-L10.0
SNCC-GH-V3.0-D9-L10.0
普通级
+0.010/0
-0.005/-0.014
0/- 0.1
0.1~0.2
SNMC-GH-V3.0-D9-L10.0
SNMC-GH-V3.0-D9-L10.0
精密级
+0.010/0
-0.005/-0.014
+0.01/- 0.01
0.1~0.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D