Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
SN - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 10858 N, 최대 길이 2000mm)
Rollon
EASYSLIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/01_easy_rail/easy_rail_asmtab.prj},{NB=SN28-60-30-130(0+0)},{INFO1=info1_sn},{GUI=SN},{DIM=28},{INFO=catalogue},{TIPCUR=1},{S1MIN=120.000},{LCMAX=1200.000},{S=60},{S1=0},{S2=0},{H=30},{L=130},{LMAX=1650},{PS2=19},{LX1=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490,1650},{K=40},{LCC=2.0},{R=2.780},{DBC=13.0},{LHL=91.5},{DBD=24},{PPATH=easy_rail_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
INFO1
Long decription
ⁿ/ₐ
GUI
제품군
ⁿ/ₐ
DIM
섹션
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
SN22-40-60-130
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장...
SN
22
25
80
30
SN28-60-30-130
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장...
SN
28
25
80
40
SN35-130-110-290
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장...
SN
35
25
80
50
SN43-130-110-290
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장...
SN
43
25
80
50
SN63-130-400-610
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장...
SN
63
25
80
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D