SMZH - 무급유부시 플랜지형 주물
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/smzh.prj},{NB=SMZH12},{MAT=Alloy Cast lron Class No.35},{DD=12},{DDTOL=+0.017/+0.006},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{L=30},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{MASS=103}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
??
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MASS
질량
[g]
SMZH8
SMZH8
FC250
8
+0.014/+0.005
15
0/-0.013
20
32
5
3.5
6.0
3.1
24
45
SMZH10
SMZH10
FC250
10
+0.014/+0.005
19
0/-0.016
25
40
6
4.5
7.5
4.1
29
85
SMZH12
SMZH12
FC250
12
+0.017/+0.006
21
0/-0.016
30
42
6
4.5
7.5
4.1
32
103
SMZH15
SMZH15
FC250
15
+0.017/+0.006
28
0/-0.016
40
48
6
4.5
7.5
4.1
38
180
SMZH20
SMZH20
FC250
20
+0.020/+0.007
32
0/-0.019
50
54
8
5.5
9.0
5.1
43
280
SMZH25
SMZH25
FC250
25
+0.020/+0.007
40
0/-0.019
60
62
8
5.5
9.0
5.1
51
270
SMZH30
SMZH30
FC250
30
+0.020/+0.007
45
0/-0.019
70
74
10
6.6
11.0
6.1
60
670
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D