目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SMW2-P40 - 附消音器計量閥
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
速度控制阀、止回阀、辅助元件
消音器
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/speed_control_valves_check_valves/silencers/smw_2_p40.prj},{NB=SMW2-6A-P40},{MODEL=SMW2},{PS=6A: R1/8},{A=13.5},{B=14.9},{C=13.8},{D=27.4},{E=35.4},{F=2.9},{G=12},{H=R1/8},{INFOTEXT=Dimensions},{NDM=9.728},{CNSORDERNO=SMW2-6A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
連接口徑
ⁿ/ₐ
H
[mm]
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SMW2-6A-P40
SMW2
6A: R1/8
13.5
14.9
13.8
27.4
35.4
2.9
12
R1/8
SMW2-6A
SMW2-8A-P40
SMW2
8A: R1/4
15.8
14.9
13.8
27.4
35.4
2.9
14
R1/4
SMW2-8A
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D