Small flange mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor
Outdoor gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/outdoor_gm/parallel_shaft_g3_series/g3_wr_gearmotor_wcarbon_steel_k_asmtab.prj},{NB=G3KH-32-200-T040E},{OSH=32},{TREE=K},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.4kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW'},{BVIS=Yes},{RVIS=1/200},{TB=E},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{R2=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100'},{R3=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
BT
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TB
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3KG-18-5-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/5
18
E
G3KG-18-5-T010E
G3KG-18-10-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/10
18
E
G3KG-18-10-T010E
G3KG-18-15-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/15
18
E
G3KG-18-15-T010E
G3KG-18-20-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/20
18
E
G3KG-18-20-T010E
G3KG-18-25-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/25
18
E
G3KG-18-25-T010E
G3KG-18-30-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/30
18
E
G3KG-18-30-T010E
G3KG-18-40-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/40
18
E
G3KG-18-40-T010E
G3KG-18-50-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/50
18
E
G3KG-18-50-T010E
G3KG-22-60-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/60
22
E
G3KG-22-60-T010E
G3KG-22-80-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/80
22
E
G3KG-22-80-T010E
G3KG-22-100-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/100
22
E
G3KG-22-100-T010E
G3KG-22-120-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/120
22
E
G3KG-22-120-T010E
G3KG-22-160-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/160
22
E
G3KG-22-160-T010E
G3KG-22-200-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/200
22
E
G3KG-22-200-T010E
G3KG-28-300-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/300
28
E
G3KG-28-300-T010E
G3KG-28-375-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/375
28
E
G3KG-28-375-T010E
G3KG-28-450-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/450
28
E
G3KG-28-450-T010E
G3KG-32-600-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/600
32
E
G3KG-32-600-T010E
G3KG-32-750-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/750
32
E
G3KG-32-750-T010E
G3KG-32-900-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/900
32
E
G3KG-32-900-T010E
G3KG-32-1200-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/1200
32
E
G3KG-32-1200-T010E
G3KH-18-5-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/5
18
E
G3KH-18-5-T010E
G3KH-18-10-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/10
18
E
G3KH-18-10-T010E
G3KH-18-15-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/15
18
E
G3KH-18-15-T010E
G3KH-18-20-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/20
18
E
G3KH-18-20-T010E
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D