magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SLG-S - 마운팅 레일
Festo
제품
공압 드라이브
로드리스 실린더
기계 커플링
SLG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/rodless/mech/slg/slg_schiene.prj},{NB=525691 SLG-S-12-500},{TNR=525691},{TYP=SLG-S-12-500},{KDM=12},{HUB=500},{B=39.600},{B1=3.500},{B2=32.000},{B3=11.600},{B4=22.500},{H3=5.600},{D1=3.000},{D2=3.400},{D3=6.000},{H=7.200},{H1=1.900},{H2=1.900},{L=633.000},{L1=553.000},{L2=56.500},{N=4.000},{M=0.000},{SIZE=1},{GTIN=4052568161965}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 사이즈
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
525682 SLG-S-8-100
525682
SLG-S-8-100
8
100
39.600
3.400
32.000
4.400
3.000
3.400
6.000
4.800
3.500
0.900
207.000
127.000
43.500
0.000
0.073
4052568083007
525683 SLG-S-8-200
525683
SLG-S-8-200
8
200
39.600
3.400
32.000
4.400
3.000
3.400
6.000
4.800
3.500
0.900
307.000
227.000
43.500
1.000
0.109
4052568083014
525684 SLG-S-8-300
525684
SLG-S-8-300
8
300
39.600
3.400
32.000
4.400
3.000
3.400
6.000
4.800
3.500
0.900
407.000
327.000
43.500
2.000
0.144
4052568083021
525685 SLG-S-8-400
525685
SLG-S-8-400
8
400
39.600
3.400
32.000
4.400
3.000
3.400
6.000
4.800
3.500
0.900
507.000
427.000
43.500
3.000
0.180
4052568161927
525686 SLG-S-8-500
525686
SLG-S-8-500
8
500
39.600
3.400
32.000
4.400
3.000
3.400
6.000
4.800
3.500
0.900
607.000
527.000
43.500
4.000
0.215
4052568161934
525687 SLG-S-12-100
525687
SLG-S-12-100
12
100
39.600
3.500
32.000
5.600
3.000
3.400
6.000
7.200
1.900
1.900
233.000
153.000
56.500
0.000
0.110
4052568083038
525688 SLG-S-12-200
525688
SLG-S-12-200
12
200
39.600
3.500
32.000
5.600
3.000
3.400
6.000
7.200
1.900
1.900
333.000
253.000
56.500
1.000
0.158
4052568083045
525689 SLG-S-12-300
525689
SLG-S-12-300
12
300
39.600
3.500
32.000
5.600
3.000
3.400
6.000
7.200
1.900
1.900
433.000
353.000
56.500
2.000
0.205
4052568161941
525690 SLG-S-12-400
525690
SLG-S-12-400
12
400
39.600
3.500
32.000
5.600
3.000
3.400
6.000
7.200
1.900
1.900
533.000
453.000
56.500
3.000
0.253
4052568161958
525691 SLG-S-12-500
525691
SLG-S-12-500
12
500
39.600
3.500
32.000
5.600
3.000
3.400
6.000
7.200
1.900
1.900
633.000
553.000
56.500
4.000
0.300
4052568161965
525692 SLG-S-12-600
525692
SLG-S-12-600
12
600
39.600
3.500
32.000
5.600
3.000
3.400
6.000
7.200
1.900
1.900
733.000
653.000
56.500
5.000
0.347
4052568161972
525693 SLG-S-12-700
525693
SLG-S-12-700
12
700
39.600
3.500
32.000
5.600
3.000
3.400
6.000
7.200
1.900
1.900
833.000
753.000
56.500
6.000
0.395
4052568161989
525694 SLG-S-18-100
525694
SLG-S-18-100
18
100
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
271.000
191.000
75.500
0.000
0.246
4052568083052
525695 SLG-S-18-200
525695
SLG-S-18-200
18
200
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
371.000
291.000
75.500
1.000
0.336
4052568161996
525696 SLG-S-18-300
525696
SLG-S-18-300
18
300
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
471.000
391.000
75.500
2.000
0.427
4052568162009
525697 SLG-S-18-400
525697
SLG-S-18-400
18
400
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
571.000
491.000
75.500
3.000
0.517
4052568162016
525698 SLG-S-18-500
525698
SLG-S-18-500
18
500
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
671.000
591.000
75.500
4.000
0.608
4052568162023
525699 SLG-S-18-600
525699
SLG-S-18-600
18
600
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
771.000
691.000
75.500
5.000
0.699
4052568162030
525700 SLG-S-18-700
525700
SLG-S-18-700
18
700
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
871.000
791.000
75.500
6.000
0.789
4052568162047
525701 SLG-S-18-800
525701
SLG-S-18-800
18
800
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
971.000
891.000
75.500
7.000
0.880
4052568162054
525702 SLG-S-18-900
525702
SLG-S-18-900
18
900
50.000
4.750
40.000
7.700
5.000
4.500
7.500
10.300
9.000
2.500
1071.000
991.000
75.500
8.000
0.970
4052568162061
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D