카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SLG - Magnetic chuck
AIRBEST
Special gripper
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/special_gripper/slg.prj},{NB=SLG30-G1F},{SERIES=SLG},{DIMENSIONS=30},{SPECIAISPEC=},{SOCT=-G1F},{MB=},{INFORMATION=Dimension},{H2=5.2},{H=9.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G11
[mm]
G2
ⁿ/ₐ
G22
[mm]
G3
ⁿ/ₐ
G33
[mm]
G4
ⁿ/ₐ
G44
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
SLG20-G1F
SLG
20
20
78.2
6
55
13.2
20.0
G1/8
9.728
M5
5.000
M3
3
M3
3
5.2
9.9
SLG30-G1F
SLG
30
30
99.4
12
74
15.7
30.0
G1/8
9.728
G1/8
9.728
M4
4
M4
4
5.2
9.9
SLG40-G2F
SLG
40
40
99.4
12
74
15.7
40.0
G1/4
13.157
G1/8
9.728
M4
4
M4
4
5.2
9.9
SLG50-G2F
SLG
50
50
123.4
15
100
15.7
50.0
G1/4
13.157
G1/8
9.728
M5
5
M4
4
5.2
9.9
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D