SL-TSBS,SH-TSBS,SHD-TSBS,SL-TSBSS,SH-TSBSS,SHD-TSBSS - Precision Cleaning Blocks for Adjustment Screws - With Counterbore and Tapped Hole - Fine Thread
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sl_tsbs.prj},{NB=SL-TSBS5-4},{TRS=CT},{CO=SL},{M=5},{H=4},{H1=4},{H3=[4:20/1]},{H2=[9:20/1]},{T=9},{MC=5x0.8},{MF=5x0.5},{MMAJ=5},{MMIN=4.134},{L=30},{P1=19.0},{P22=7},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{DD33=3},{E1=4},{LL1=4.5},{LL22=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
SL-TSBS3-3
SL-TSBS3-3
3
3
7
3x0.5
21
13.0
6.0
3.5
3.5
SL-TSBS4-4
SL-TSBS4-4
4
4
7
4x0.7
21
13.0
6.0
3.5
3.5
SL-TSBS5-4
SL-TSBS5-4
5
4
9
5x0.8
30
19.0
8.0
4.5
4.5
SL-TSBS6-5
SL-TSBS6-5
6
5
9
6x1.0
30
19.0
8.0
4.5
4.5
SL-TSBS8-6
SL-TSBS8-6
8
6
9
8x1.25
30
19.0
8.0
4.5
4.5
SL-TSBS10-7
SL-TSBS10-7
10
7
12
10x1.5
40
25.2
9.5
5.5
5.5
SL-TSBS12-8
SL-TSBS12-8
12
8
12
12x1.75
40
25.2
9.5
5.5
5.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D