SL-SUTPC, SH-SUTPC, SHD-SUTPC - Precision Cleaning Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint - Cap
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_sutpc.prj},{NB=SL-SUTPC15A},{CO=DE},{NO=15A},{R=1/2},{D1=27},{D2=30},{L1=20},{L2=21},{NDM=20.71550},{KDM=17.81270},{BZE=8.12800},{NG=13.55600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
R Rc (PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SL-SUTPC6A
SL-SUTPC6A
6A
1/8
18
16
SL-SUTPC8A
SL-SUTPC8A
8A
1/4
22
18
SL-SUTPC10A
SL-SUTPC10A
10A
3/8
26
20
SL-SUTPC15A
SL-SUTPC15A
15A
1/2
30
21
SL-SUTPC20A
SL-SUTPC20A
20A
3/4
36
24
SL-SUTPC25A
SL-SUTPC25A
25A
1
44
28
SL-SUTPC32A
SL-SUTPC32A
32A
1 1/4
53
30
SL-SUTPC40A
SL-SUTPC40A
40A
1 1/2
60
32
SL-SUTPC50A
SL-SUTPC50A
50A
2
73
36
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D