SL-SUTHE, SH-SUTHE, SHD-SUTHE - Precision Cleaning Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint - 45 degree Elbow
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_suthe.prj},{NB=SL-SUTHE10A},{CO=DE},{NO=10A},{R=3/8},{D1=26},{D2=24.5},{L1=19},{L2=20},{NDM=16.67390},{KDM=14.41630},{BZE=6.0960},{NG=10.3580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SL-SUTHE6A
SL-SUTHE6A
6A
1/8
15.0
18
SL-SUTHE8A
SL-SUTHE8A
8A
1/4
19.0
19
SL-SUTHE10A
SL-SUTHE10A
10A
3/8
24.5
20
SL-SUTHE15A
SL-SUTHE15A
15A
1/2
28.0
21
SL-SUTHE20A
SL-SUTHE20A
20A
3/4
35.0
25
SL-SUTHE25A
SL-SUTHE25A
25A
1
42.0
29
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D