SL-SUTFR, SH-SUTFR, SHD-SUTFR - Precision Cleaning Flange Low Pressure Pipe Fitting - Tapped (MISUMI)
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_sutfr.prj},{NB=SL-SUTFR25A},{CO=DE},{NO=25A},{R=1},{D=125},{T1=23},{T2=20},{TT=14},{B1=49},{B2=44},{FF3D=1},{GG3D=67},{PCD=90},{DD=19},{ABD=M16},{NDM=33.24900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
(T)
[mm]
TT
(t)
[mm]
B
(B)
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
ABD
适用螺栓直径
ⁿ/ₐ
SL-SUTFR15A
SL-SUTFR15A
15A
1/2
95
16
12
30
70
15
M12
SL-SUTFR20A
SL-SUTFR20A
20A
3/4
100
20
14
36
75
15
M12
SL-SUTFR25A
SL-SUTFR25A
25A
1
125
20
14
44
90
19
M16
SL-SUTFR32A
SL-SUTFR32A
32A
1 1/4
135
22
16
53
100
19
M16
SL-SUTFR40A
SL-SUTFR40A
40A
1 1/2
140
24
16
60
105
19
M16
SL-SUTFR50A
SL-SUTFR50A
50A
2
155
24
16
73
120
19
M16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D