SL-SUTELH, SH-SUTELH, SHD-SUTELH - Precision Cleaning High Pressure Pipe Fittings - 90 Deg. Elbow, Tapped and Threaded
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_sutelh.prj},{NB=SL-SUTELH10A},{CO=D},{NO=10A},{R=3/8},{R1=16.662},{D4=14.5},{L6=15.5},{L7=18.5},{L8=27.5},{L9=36.5},{L10=1.0},{G1=3.51},{G2=3.51},{K1=1.0},{K=1.0},{C=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
R Rc (PT)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
SL-SUTELH8A
SL-SUTELH8A
8A
1/4
25
32.5
44.5
22
32
SL-SUTELH10A
SL-SUTELH10A
10A
3/8
33
39.5
54.5
25
38
SL-SUTELH15A
SL-SUTELH15A
15A
1/2
38
44.5
60.0
28
41
SL-SUTELH20A
SL-SUTELH20A
20A
3/4
46
55.5
71.0
35
48
SL-SUTELH25A
SL-SUTELH25A
25A
1
56
70.5
85.0
44
57
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D