SL-SSDSN,SH-SSDSN,SHD-SSDSN - Precision Cleaning Shaft Collars - D-Cut
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_ssdsn_asmtab.prj},{NB=SL-SSDSN10-8},{CO=SL-},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws 2 Pcs. (304 Stainless Steel)},{D=10},{D1=25},{B=8},{H=10.0},{M1=M3},{P=8},{HH=7},{M=M4X4},{MD=4},{C=0.5},{L=4},{PPATH=sl_ssdsn/sl_ssdsn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AC
Accessories
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
HH
h
[mm]
M
Set Screws M X Lenght
ⁿ/ₐ
SL-SSDSN6-8
SL-SSDSN6-8
Hexagon Socket Head Cap S...
6
20
8
6.5
M3
11
7
M4X4
SL-SSDSN8-8
SL-SSDSN8-8
Hexagon Socket Head Cap S...
8
22
8
7.0
M3
13
7
M4X4
SL-SSDSN10-8
SL-SSDSN10-8
Hexagon Socket Head Cap S...
10
25
8
10.0
M3
8
7
M4X4
SL-SSDSN12-10
SL-SSDSN12-10
Hexagon Socket Head Cap S...
12
28
10
11.0
M4
10
7
M5X6
SL-SSDSN15-10
SL-SSDSN15-10
Hexagon Socket Head Cap S...
15
30
10
12.5
M4
10
5
M5X6
SL-SSDSN20-10
SL-SSDSN20-10
Hexagon Socket Head Cap S...
20
35
10
15.0
M4
10
5
M5X6
SL-SSDSN25-12
SL-SSDSN25-12
Hexagon Socket Head Cap S...
25
42
12
18.0
M5
12
6
M6X6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D