SL-SSCTN, SH-SSCTN, SHD-SSCTN,SL-SSCMN,SH-SSCMN,SHD-SSCMN,SL-SSCTW,SH-SSCTW,SHD-SSCTW,SL-SSCMW,SH-SSCMW,SHD-SSCMW - Precision Cleaning Shaft Collars - Set Screw, 2 or 4 Holes
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_ssctn_asmtab.prj},{NB=SL-SSCTN13},{AC=Set Screws 2 Pcs. (304 Stainless Steel) },{SHM=TN},{CO=SL-},{D=13},{B=12},{D1=33},{S=5.5},{P=23},{M=M5x5},{M1=M5},{M1NDM=5},{C=0.5},{PPATH=sl_ssctn/sl_ssctn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AC
Accessories
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M
M Set Screws M x Length
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
SL-SSCTN3
SL-SSCTN3
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
3
6
18
3.4
11
M3x3
M3
SL-SSCTN4
SL-SSCTN4
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
4
6
18
3.4
11
M3x3
M3
SL-SSCTN5
SL-SSCTN5
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
5
10
22
4.5
15
M4x4
M3
SL-SSCTN6
SL-SSCTN6
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
6
10
22
4.5
15
M4x4
M3
SL-SSCTN8
SL-SSCTN8
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
8
10
24
4.5
16
M4x4
M4
SL-SSCTN10
SL-SSCTN10
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
10
10
26
4.5
18
M4x4
M4
SL-SSCTN12
SL-SSCTN12
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
12
12
32
5.5
22
M5x5
M5
SL-SSCTN13
SL-SSCTN13
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
13
12
33
5.5
23
M5x5
M5
SL-SSCTN15
SL-SSCTN15
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
15
12
35
5.5
25
M5x5
M5
SL-SSCTN16
SL-SSCTN16
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
16
12
40
6.6
28
M6x6
M6
SL-SSCTN18
SL-SSCTN18
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
18
12
44
6.6
32
M6x6
M6
SL-SSCTN20
SL-SSCTN20
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
20
12
44
6.6
32
M6x6
M6
SL-SSCTN25
SL-SSCTN25
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
25
12
49
6.6
37
M6x6
M6
SL-SSCTN30
SL-SSCTN30
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
30
15
54
6.6
42
M8x8
M6
SL-SSCTN35
SL-SSCTN35
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
35
15
59
6.6
47
M8x8
M6
SL-SSCTN40
SL-SSCTN40
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
40
20
72
9.0
56
M10x10
-
SL-SSCTN50
SL-SSCTN50
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
50
25
86
11.0
68
M10x10
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D