SL-SSCSG, SH-SSCSG, SHD-SSCSG - (Precision Cleaning) Shaft Collars - with Counterbored Hole
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscsg_asmtab.prj},{NB=SL-SSCSG15-12},{MAT=SUS304 Equivalent},{AC=Hexagon Socket Head Set Screw 1 Pc. (304 Stainless Steel)},{CM=SL-},{D=15},{BS=12},{B1=12,15},{W=1.5},{C=0.5},{PPATH=scsg/scsg_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
SL-SSCSG6-8
SL-SSCSG6-8
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
6
24
M3
3.4
3.00
1.0
8
4
6~8
15
3.5
6.5
3.3
SL-SSCSG8-8
SL-SSCSG8-8
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
8
5
7~9
17
3.5
6.5
3.3
SL-SSCSG10-10
SL-SSCSG10-10
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
10
33
M4
4.5
3.75
1.5
10
5
10~11
22
5.5
9.5
5.4
SL-SSCSG12-10
SL-SSCSG12-10
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
12
35
M4
4.5
3.75
1.5
11
5
10~12
24
5.5
9.5
5.4
SL-SSCSG13-10
SL-SSCSG13-10
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
13
33
M4
4.5
3.75
1.5
11
5
10~11
23
4.5
8.0
4.4
SL-SSCSG15-12
SL-SSCSG15-12
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
15
38
M5
5.5
4.50
1.5
13
6
11~13
27
5.5
9.5
5.4
SL-SSCSG16-10
SL-SSCSG16-10
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
16
36
M5
5.5
4.50
1.5
12
6
11~12
26
4.5
8.0
4.4
SL-SSCSG20-12
SL-SSCSG20-12
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
20
42
M5
5.5
4.50
1.5
15
7
13~14
32
5.5
9.5
5.4
SL-SSCSG25-12
SL-SSCSG25-12
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
25
48
M5
5.5
4.50
1.5
17
7
14~16
37
5.5
9.5
5.4
SL-SSCSG30-15
SL-SSCSG30-15
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
30
55
M6
6.6
6.00
1.5
20
10
20
43
6.6
11.0
6.5
SL-SSCSG35-15
SL-SSCSG35-15
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
35
60
M6
6.6
6.00
2.0
23
12
21
48
6.6
11.0
6.5
SL-SSCSG40-18
SL-SSCSG40-18
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
40
78
M8
9.0
7.00
2.0
28
13
26
60
9.0
14.0
8.6
SL-SSCSG50-22
SL-SSCSG50-22
SL-SSCSG
SUS304상당
육각홀붙이 나사 1개 (SUS304 스테인리스...
50
88
M10
11.0
9.00
3.0
32
16
29
71
11.0
17.5
10.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D