SL-SSCCN, SH-SSCCN, SHD-SSCCN - (Precision Cleaning) Shaft Collars - Set Screw - Standard
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_ssccn_asmtab.prj},{NB=SL-SSCCN13-8},{MAT=304 Stainless Steel},{AC=Set Screws 2 Pcs. (304 Stainless Steel)},{CM=SL-},{D=13},{DTOL=+0.05/+0.01},{BS=8},{B0=8,10,12},{D1=22},{DD1=18.0},{C=0.5},{PPATH=sccn_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
M
Set Screws M x Length
ⁿ/ₐ
SL-SSCCN3-6
SL-SSCCN3-6
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
3
+0.05/+0.01
7
4.5
M3x3
SL-SSCCN4-6
SL-SSCCN4-6
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
4
+0.05/+0.01
8
5.5
M3x3
SL-SSCCN5-6
SL-SSCCN5-6
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
5
+0.05/+0.01
11
10.0
M4x3
SL-SSCCN6-6
SL-SSCCN6-6
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
6
+0.05/+0.01
12
11.0
M4x3
SL-SSCCN8-6
SL-SSCCN8-6
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
8
+0.05/+0.01
14
12.0
M4x3
SL-SSCCN10-6
SL-SSCCN10-6
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
10
+0.05/+0.01
16
13.0
M4x3
SL-SSCCN12-6
SL-SSCCN12-6
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
12
+0.05/+0.01
20
15.0
M4x3
SL-SSCCN13-8
SL-SSCCN13-8
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
13
+0.05/+0.01
22
18.0
M5x4
SL-SSCCN15-8
SL-SSCCN15-8
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
15
+0.05/+0.01
24
20.0
M5x4
SL-SSCCN16-8
SL-SSCCN16-8
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
16
+0.05/+0.01
26
22.0
M5x4
SL-SSCCN18-10
SL-SSCCN18-10
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
18
+0.05/+0.01
32
27.0
M6x5
SL-SSCCN20-10
SL-SSCCN20-10
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
20
+0.05/+0.01
32
27.0
M6x5
SL-SSCCN25-12
SL-SSCCN25-12
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
25
+0.05/+0.01
38
31.0
M6x5
SL-SSCCN30-15
SL-SSCCN30-15
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
30
+0.05/+0.01
46
38.0
M8x6
SL-SSCCN35-15
SL-SSCCN35-15
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
35
+0.05/+0.01
50
40.0
M8x6
SL-SSCCN40-20
SL-SSCCN40-20
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
40
+0.05/+0.01
60
45.0
M10x8
SL-SSCCN50-20
SL-SSCCN50-20
SL-SSCCN
SUS304
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
50
+0.05/+0.01
70
55.0
M10x8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D