SL-SNAMJ, SH-SNAMJ - Precision Cleaning Arm Locking Couplers - Threaded Sockets
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_snamj_asmtab.prj},{NB=SL-SNAMJ20A},{TYPE=SNAMJ},{CO=SL},{NO=20A},{A=110},{B=52},{C=32},{H=52},{HH=32},{D1=38.000},{D2=19.120},{D3=34.000},{D4=20.000},{H1=8.000},{H2=9.735},{H3=2.210},{H4=11.070},{H5=21.270},{H6=10.440},{H7=13.000},{H8=21.270},{W1=10.100},{W2=26.000},{W3=30.000},{W4=20.000},{T1=2.800},{DEG1=32.360},{DEG2=45.000},{NDM=26.441},{NDP=14.530},{PPATH=sl_snamj/sl_snamj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
SL-SNAMJ15A
SL-SNAMJ15A
15A
110
52
32
52
32
SL-SNAMJ20A
SL-SNAMJ20A
20A
110
52
32
52
32
SL-SNAMJ25A
SL-SNAMJ25A
25A
125
60
37
59
38
SL-SNAMJ40A
SL-SNAMJ40A
40A
188
90
54
65
44
SL-SNAMJ50A
SL-SNAMJ50A
50A
197
97
63
76
51
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D