SL-SMSBF,SH-SMSBF,SHD-SMSBF - Precision Cleaning Stripper Bolts Male Screw Type, Length Specified Type
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_smsbf.prj},{NB=SL-SMSBF5.5-L10-F4},{CO=D},{D=5.5},{L=10.0},{F=4.0},{A=9},{B=3.0},{C=2.2},{E=4.0},{MP=4x0.7},{T=6.0},{M=4.0},{P=0.70},{LF=L+F<=47},{LMAX=40},{LF0=47},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
LF
L+F 가공조건
[mm]
SL-SMSBF4-L10-F2.5
SL-SMSBF4-L10-F2.5
4.0
7
2.5
1.6
3.0
2.5x0.45
4.5
L+F<=46
SL-SMSBF4.5-L10-F3
SL-SMSBF4.5-L10-F3
4.5
7
2.5
1.6
3.0
3x0.5
5.0
L+F<=46
SL-SMSBF5-L10-F3
SL-SMSBF5-L10-F3
5.0
9
3.0
2.2
4.0
3x0.5
5.5
L+F<=47
SL-SMSBF5.5-L10-F4
SL-SMSBF5.5-L10-F4
5.5
9
3.0
2.2
4.0
4x0.7
6.0
L+F<=47
SL-SMSBF6-L10-F4
SL-SMSBF6-L10-F4
6.0
10
4.0
2.5
5.0
4x0.7
6.5
L+F<=59
SL-SMSBF6.5-L10-F5
SL-SMSBF6.5-L10-F5
6.5
10
4.0
2.5
5.0
5x0.8
7.0
L+F<=59
SL-SMSBF8-L10-F6
SL-SMSBF8-L10-F6
8.0
13
5.0
3.0
6.0
6x1.0
8.7
L+F<=70
SL-SMSBF10-L10-F8
SL-SMSBF10-L10-F8
10.0
16
6.0
4.0
8.0
8x1.25
10.8
L+F<=72
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D