SL-SHPBSU,SH-SHPBSU,SHD-SHPBSU - Precision Cleaning Support Pins - Stepped - Pilot - Round
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_shpbsu.prj},{NB=SL-SHPBSU12-L20.00-P4.00-B2},{CO=SL-},{D=12},{L=20.00},{L1=[20.00-80.00/0.01]},{P=4.00},{P1=[4.00-8.00/0.01]},{B=2},{MM=2},{DD=8},{M=M5},{LL1=6},{W1=10},{LL2=10},{U=14.500},{UDD=4.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
W1
[mm]
LL2
l2
[mm]
U
ⁿ/ₐ
SL-SHPBSU10-L20.00-P3.00-...
SL-SHPBSU10-L20.00-P3.00-...
10
2
6
M3
6
8
8
9.500
SL-SHPBSU12-L20.00-P4.00-...
SL-SHPBSU12-L20.00-P4.00-...
12
2
8
M5
6
10
10
14.500
SL-SHPBSU15-L20.00-P4.00-...
SL-SHPBSU15-L20.00-P4.00-...
15
3
10
M5
9
13
10
14.500
SL-SHPBSU20-L20.00-P5.00-...
SL-SHPBSU20-L20.00-P5.00-...
20
3
12
M8
9
17
10
21.000
SL-SHPBSU25-L20.00-P8.00-...
SL-SHPBSU25-L20.00-P8.00-...
25
3
16
M10
10
20
10
24.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D