SL-SFXNCA, SH-SFXNCA, SHD-SFXNCA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Retaining Ring Groove - Thread Length Configurable
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxnca_asmtab.prj},{NB=SL-SFXNCA12-2-F10-G5-N12},{TS=2},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{NVAL=[12-24/1]},{P=12},{M=M12},{H=17},{W=14},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=fxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
P
Pg6
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATRR
스냅링 재질
ⁿ/ₐ
SL-SFXNCA3-2-F3-G3-N3
SL-SFXNCA3-2-F3-G3-N3
SL-SFXNCA
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
7
5
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXNCA3A-2-F3-G3-N3
SL-SFXNCA3A-2-F3-G3-N3
SL-SFXNCA
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
11
9
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXNCA4-2-F3-G3-N4
SL-SFXNCA4-2-F3-G3-N4
SL-SFXNCA
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
8
6
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXNCA4A-2-F3-G3-N4
SL-SFXNCA4A-2-F3-G3-N4
SL-SFXNCA
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
12
10
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXNCA5-2-F3-G3-N5
SL-SFXNCA5-2-F3-G3-N5
SL-SFXNCA
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
9
7
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXNCA5A-2-F3-G3-N5
SL-SFXNCA5A-2-F3-G3-N5
SL-SFXNCA
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
13
11
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXNCA6-2-F5-G5-N6
SL-SFXNCA6-2-F5-G5-N6
SL-SFXNCA
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXNCA6A-2-F5-G5-N6
SL-SFXNCA6A-2-F5-G5-N6
SL-SFXNCA
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXNCA8-2-F5-G5-N8
SL-SFXNCA8-2-F5-G5-N8
SL-SFXNCA
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
12
10
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXNCA8A-2-F5-G5-N8
SL-SFXNCA8A-2-F5-G5-N8
SL-SFXNCA
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
16
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXNCA10-2-F5-G5-N10
SL-SFXNCA10-2-F5-G5-N10
SL-SFXNCA
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXNCA10A-2-F5-G5-N10
SL-SFXNCA10A-2-F5-G5-N10
SL-SFXNCA
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
20
17
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXNCA12-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA12-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
14
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXNCA13-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA13-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
18
15
12.4
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXNCA15-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA15-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
20
17
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXNCA16-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA16-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
21
18
15.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXNCA17-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA17-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
23
20
16.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXNCA18-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA18-2-F10-G5-N12
SL-SFXNCA
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
23
20
17.0
0/-0.110
1.35
4
-
SL-SFXNCA20-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA20-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXNCA20A-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA20A-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXNCA22-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA22-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXNCA22A-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA22A-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXNCA25-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA25-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXNCA25A-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA25A-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXNCA30-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA30-4-F10-G5-N20
SL-SFXNCA
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D