SL-SFXMB, SH-SFXMB, SHD-SFXMB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Heavy Load, Tapped End
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxmb.prj},{NB=SL-SFXMB12-5-F22-T2-MA8},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=5},{F=22},{T=2},{MA=8},{M=M8},{M1=8},{MDEPT=25},{V=15},{H=24},{W=21},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
SL-SFXMB6-4-F5-T1-MA3
SL-SFXMB6-4-F5-T1-MA3
SL-SFXMB
6
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
SL-SFXMB8-4-F7-T1-MA4
SL-SFXMB8-4-F7-T1-MA4
SL-SFXMB
8
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
SL-SFXMB10-5-F14-T2-MA6
SL-SFXMB10-5-F14-T2-MA6
SL-SFXMB
10
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
SL-SFXMB12-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB12-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB
12
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
SL-SFXMB15-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB15-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB
15
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
SL-SFXMB17-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB17-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB
17
17
-0.006/-0.017
M8
20
32
28
SL-SFXMB20-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB20-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB
20
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
SL-SFXMB25-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB25-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB
25
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
SL-SFXMB30-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB30-5-F22-T2-MA8
SL-SFXMB
30
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D