SL-PSSGIT, SH-PSSGIT - (Precision Cleaning) Linear Shaft - One End Tapped Pilot, One End Tapped, Precision
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssgit.prj},{NB=SL-PSSGIT25-45-M6-N6},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=25},{ALT1=},{L=45.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=6},{N=6},{C=1.0},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
V 孔径
[mm]
LL
l 孔深度
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
SL-PSSGIT18-30-M4-N4
SL-PSSGIT18-30-M4-N4
SL-PSSGIT
18
12
13
0.5
0
0
0
SL-PSSGIT20-37-M5-N5
SL-PSSGIT20-37-M5-N5
SL-PSSGIT
20
16
17
1.0
0
0
0
SL-PSSGIT25-45-M6-N6
SL-PSSGIT25-45-M6-N6
SL-PSSGIT
25
20
21
1.0
0
0
0
SL-PSSGIT30-45-M6-N6
SL-PSSGIT30-45-M6-N6
SL-PSSGIT
30
20
21
1.0
0
0
0
SL-PSSGIT35-53-M8-N8
SL-PSSGIT35-53-M8-N8
SL-PSSGIT
35
20
21
1.0
0
0
0
SL-PSSGIT40-61-M10-N10
SL-PSSGIT40-61-M10-N10
SL-PSSGIT
40
20
21
1.0
0
0
0
SL-PSSGIT50-67-M12-N6
SL-PSSGIT50-67-M12-N6
SL-PSSGIT
50
20
21
1.0
0
0
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D