SL-PSSGGZ, SH-PSSGGZ - (Precision Cleaning) Shafts - One End Threaded - One End Tapped - with Wrench Flats
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssggz.prj},{NB=SL-PSSGGZ16-25-F2-B0-P4-N4-SC0},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
RSC
우측C
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SL-PSSGGZ6-25-F2-B0-P3-N3...
SL-PSSGGZ6-25-F2-B0-P3-N3...
SL-PSSGGZ
6
5
8
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ8-25-F2-B0-P3-N3...
SL-PSSGGZ8-25-F2-B0-P3-N3...
SL-PSSGGZ
8
7
8
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ10-25-F2-B0-P3-N...
SL-PSSGGZ10-25-F2-B0-P3-N...
SL-PSSGGZ
10
8
8
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ12-25-F2-B0-P3-N...
SL-PSSGGZ12-25-F2-B0-P3-N...
SL-PSSGGZ
12
10
10
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ13-25-F2-B0-P4-N...
SL-PSSGGZ13-25-F2-B0-P4-N...
SL-PSSGGZ
13
11
10
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ15-25-F2-B0-P4-N...
SL-PSSGGZ15-25-F2-B0-P4-N...
SL-PSSGGZ
15
13
10
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ16-25-F2-B0-P4-N...
SL-PSSGGZ16-25-F2-B0-P4-N...
SL-PSSGGZ
16
14
10
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ18-25-F2-B0-P5-N...
SL-PSSGGZ18-25-F2-B0-P5-N...
SL-PSSGGZ
18
16
10
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSGGZ20-25-F2-B0-P5-N...
SL-PSSGGZ20-25-F2-B0-P5-N...
SL-PSSGGZ
20
17
10
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSGGZ25-25-F2-B0-P6-N...
SL-PSSGGZ25-25-F2-B0-P6-N...
SL-PSSGGZ
25
22
10
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSGGZ30-25-F3-B0-P8-N...
SL-PSSGGZ30-25-F3-B0-P8-N...
SL-PSSGGZ
30
27
15
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSGGZ35-25-F3-B0-P10-...
SL-PSSGGZ35-25-F3-B0-P10-...
SL-PSSGGZ
35
30
15
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSGGZ40-40-F5-B0-P12-...
SL-PSSGGZ40-40-F5-B0-P12-...
SL-PSSGGZ
40
36
20
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSGGZ50-50-F5-B0-P16-...
SL-PSSGGZ50-50-F5-B0-P16-...
SL-PSSGGZ
50
41
20
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D