SL-PSSFGH, SH-PSSFGH, SL-PSSFGJ, SH-PSSFGJ - (Precision Cleaning) Shafts -Both Sides Stepped Female Screw Type
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssfgh.prj},{NB=SL-PSSFGH16-25-F2-P6-M3-T2},{TS=BEST},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSR
左侧R
[mm]
RSR
右侧R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
SL-PSSFGH8-25-F2-P6-M3-T2
SL-PSSFGH8-25-F2-P6-M3-T2
SL-PSSFGH
8
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH10-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH10-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH
10
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH12-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH12-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH
12
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH13-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH13-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH
13
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH15-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH15-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH
15
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH16-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH16-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSSFGH
16
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH18-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSSFGH18-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSSFGH
18
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH20-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSSFGH20-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSSFGH
20
800
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH25-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSSFGH25-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSSFGH
25
800
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH30-25-F2-P8-M5-T...
SL-PSSFGH30-25-F2-P8-M5-T...
SL-PSSFGH
30
800
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH35-25-F2-P9-M5-T...
SL-PSSFGH35-25-F2-P9-M5-T...
SL-PSSFGH
35
800
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH40-25-F2-P11-M6-...
SL-PSSFGH40-25-F2-P11-M6-...
SL-PSSFGH
40
800
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SL-PSSFGH50-25-F2-P11-M6-...
SL-PSSFGH50-25-F2-P11-M6-...
SL-PSSFGH
50
800
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D