SL-NJCS, SH-NJCS, SHD-NJCS - Precision Cleaning Knuckle Joints - Extra Short Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_njcs_asmtab.prj},{NB=SL-NJCS8-1.0},{CO=DE},{MP=8-1.0},{M=8},{PITCH=1.00},{A=24},{B=17.0},{DD=8},{F=16},{W=34.0},{P=26.0},{T=8.0},{P1=18.0},{AA=0.3},{S=7},{S1=8.5},{C=19.6},{DD1=3.5},{DD2=6.5},{H=3.5},{MASS=82},{DG=4.0},{DO=4.9},{TH=10.0},{PPATH=sl_njcs/sl_njcs_asmtpl.prj},{CH=0.6765},{CH1=0.6765}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
P1
[mm]
AA
a
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
C
(C)
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
SL-NJCS3-0.5
SL-NJCS3-0.5
3-0.5
18
10.5
5
11
19.0
13.5
5.5
8.0
0.3
4
5.0
11.6
2.8
4.5
3.0
SL-NJCS4-0.7
SL-NJCS4-0.7
4-0.7
19
11.5
5
12
20.5
15.0
5.5
9.5
0.3
4
5.5
12.7
2.8
4.5
3.0
SL-NJCS5-0.8
SL-NJCS5-0.8
5-0.8
20
11.5
5
12
25.5
18.0
7.5
10.5
0.3
4
6.0
13.9
3.5
6.5
3.5
SL-NJCS6-1.0
SL-NJCS6-1.0
6-1.0
20
12.5
6
13
27.0
20.0
7.0
13.0
0.3
5
6.0
13.9
3.5
6.5
3.5
SL-NJCS8-1.0
SL-NJCS8-1.0
8-1.0
24
17.0
8
16
34.0
26.0
8.0
18.0
0.3
7
8.5
19.6
3.5
6.5
3.5
SL-NJCS10-1.25
SL-NJCS10-1.25
10-1.25
30
20.5
10
20
38.0
29.0
9.0
20.0
0.3
8
10.5
24.3
4.5
8.0
4.5
SL-NJCS12-1.25
SL-NJCS12-1.25
12-1.25
36
25.0
12
24
44.0
34.0
10.0
24.0
0.3
10
12.5
28.9
4.5
8.0
4.5
SL-NJCS14-1.5
SL-NJCS14-1.5
14-1.5
42
28.5
14
28
52.0
40.0
12.0
28.0
0.3
11
14.5
33.5
5.5
9.5
5.5
SL-NJCS16-1.5
SL-NJCS16-1.5
16-1.5
48
33.0
16
32
60.0
46.0
14.0
32.0
0.5
13
16.0
37.0
5.5
9.5
5.5
SL-NJCS18-1.5
SL-NJCS18-1.5
18-1.5
54
36.0
18
36
68.0
52.0
16.0
36.0
0.5
14
18.0
41.6
5.5
9.5
5.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D