SL-MSFSS,SH-MSFSS,SHD-MSFSS - (Precision Cleaning) Device Stands - Set Screw Type, Square Flange, Compact, with Solid Posts
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_msfss_asmtab.prj},{NB=SL-MSFSS12-50},{MATB=304},{STB=-},{MATP=304},{HARDP=2},{STP=-},{CM=SL},{D=12},{DA=12},{L=50},{L1=[50:300/1]},{A=46},{B=24},{F=32},{D1=20},{H=35},{T=8},{LL=18},{BB=5.5},{M=M4},{AB=M 5},{AA=+/-3},{PPATH=fstnm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
BB
b
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SL-MSFSS8-50
SL-MSFSS8-50
SL-MSFSS
8
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
SL-MSFSS10-50
SL-MSFSS10-50
SL-MSFSS
10
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
SL-MSFSS12-50
SL-MSFSS12-50
SL-MSFSS
12
46
24
32
20
35
8
18
5.5
M4
SL-MSFSS15-75
SL-MSFSS15-75
SL-MSFSS
15
56
29
40
25
40
8
20
6.6
M5
SL-MSFSS20-75
SL-MSFSS20-75
SL-MSFSS
20
63
34
46
30
45
10
25
6.6
M5
SL-MSFSS25-75
SL-MSFSS25-75
SL-MSFSS
25
78
41
56
37
50
10
30
9.0
M6
SL-MSFSS30-100
SL-MSFSS30-100
SL-MSFSS
30
82
46
62
42
60
10
30
9.0
M6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D