SL-LSMSB, SH-LSMSB, SHD-LSMSB, SL-LSMSBG, SH-LSMSBG, SHD-LSMSBG, SL-LSMSBH, SH-LSMSBH, SHD-LSMSBH - (Precision Cleaning) Shoulder Screws - Low Head, Selectable Step Length
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sh_lsmsb.prj},{NB=SL-LSMSB5.5-10},{TS=},{MAT=304 Stainless Steel equivalent},{SC=A2-50},{CM=SL},{D=5.5},{L=10},{A=9.0},{B=3.0},{C=2.2},{E=2.5},{F=6},{MP=4x0.7},{M=4.000},{P=0.700},{T=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SC
강도구분
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SL-LSMSB4-10
SL-LSMSB4-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
4.0
-0.020/-0.050
6.5
2.5
1.6
2.0
5
2.5x0.45
4.5
SL-LSMSB4.5-10
SL-LSMSB4.5-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
4.5
-0.020/-0.050
7.0
2.5
1.6
2.0
6
3x0.5
5.0
SL-LSMSB5-10
SL-LSMSB5-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
5.0
-0.020/-0.050
8.0
2.5
1.6
2.0
6
3x0.5
5.5
SL-LSMSB5.5-10
SL-LSMSB5.5-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
5.5
-0.020/-0.050
9.0
3.0
2.2
2.5
6
4x0.7
6.0
SL-LSMSB6-10
SL-LSMSB6-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
6.0
-0.020/-0.050
9.0
3.0
2.0
2.5
7
4x0.7
6.5
SL-LSMSB6.5-10
SL-LSMSB6.5-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
6.5
-0.025/-0.061
10.0
4.0
2.5
3.0
9
5x0.8
7.0
SL-LSMSB8-10
SL-LSMSB8-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
8.0
-0.025/-0.061
13.0
5.0
3.0
4.0
9
6x1.0
8.7
SL-LSMSB10-10
SL-LSMSB10-10
SL-LSMSB
SUS304상당
A2-50
10.0
-0.025/-0.061
16.0
6.0
4.0
5.0
12
8x1.25
10.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D