SL-KNBS,SH-KNBS,SHD-KNBS - Precision Cleaning Knurled Clamping Knobs
Misumi
誘명꽣
레버/핸들/노브
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/sl_knbs.prj},{NB=SL-KNBS5-16},{CO=SL-},{M=5},{D=16},{D11=16,20},{DD=14.0},{T=12.0},{H=7.0},{S=4.0},{ALT1=},{MC=0},{M1=5.000},{MC1=0.000},{C=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
M
M (Coarse)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
MC
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
MC1
[mm]
C
[mm]
SL-KNBS3-10
SL-KNBS3-10
3
8.4
7
7.2
4.2
2.4
0
0.0
0.0
0
3.000
0.000
0.500
SL-KNBS4-13
SL-KNBS4-13
4
11.2
9
9.6
5.6
3.2
0
0.0
0.0
0
4.000
0.000
0.500
SL-KNBS5-16
SL-KNBS5-16
5
14.0
11
12.0
7.0
4.0
0
0.0
0.0
0
5.000
0.000
0.500
SL-KNBS6-19
SL-KNBS6-19
6
16.0
13
14.0
8.0
4.0
0
0.0
0.0
0
6.000
0.000
1.000
SL-KNBS8-24
SL-KNBS8-24
8
20.0
18
17.0
10.0
5.0
0
0.0
0.0
M3
8.000
3.000
1.000
SL-KNBS10-29
SL-KNBS10-29
10
28.0
23
20.0
12.0
6.0
0
0.0
0.0
M4
10.000
4.000
1.000
SL-KNBS12-32
SL-KNBS12-32
12
32.0
26
24.0
14.0
8.0
0
0.0
0.0
M5
12.000
5.000
1.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D