SL-GDSMSB, SH-GDSMSB, SHD-GDSMSB, SL-HDSMSB, SH-HDSMSB, SHD-HDSMSB - Precision Cleaning Stripper Bolts - Shaft Dia. Tolerance g6, h7
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_gdsmsb.prj},{NB=SL-GDSMSB5.5-10-F4-M3},{TS=G},{CO=D},{D=5.5},{L=10.0},{F=4.0},{M=3},{A=9.0},{B=3.0},{C=2.2},{E=3.5},{T=6.0},{LF=L+F<=47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
LF
L+F 가공조건
ⁿ/ₐ
SL-GDSMSB4-10-F3-M3
SL-GDSMSB4-10-F3-M3
4.0
3x0.5
7.0
2.5
1.6
3.0
4.5
L+F<=46
SL-GDSMSB4.5-10-F3-M3
SL-GDSMSB4.5-10-F3-M3
4.5
3x0.5
7.0
2.5
1.6
3.0
5.0
L+F<=46
SL-GDSMSB5-10-F4-M3
SL-GDSMSB5-10-F4-M3
5.0
3x0.5
9.0
3.0
2.2
3.5
5.5
L+F<=47
SL-GDSMSB5.5-10-F4-M3
SL-GDSMSB5.5-10-F4-M3
5.5
3x0.5
9.0
3.0
2.2
3.5
6.0
L+F<=47
SL-GDSMSB6-10-F5-M4
SL-GDSMSB6-10-F5-M4
6.0
4x0.7
10.0
4.0
2.5
5.0
6.5
L+F<=59
SL-GDSMSB6.5-10-F5-M4
SL-GDSMSB6.5-10-F5-M4
6.5
4x0.7
10.0
4.0
2.5
5.0
7.0
L+F<=59
SL-GDSMSB8-10-F6-M5
SL-GDSMSB8-10-F6-M5
8.0
5x0.8
13.0
5.0
3.0
6.0
8.7
L+F<=70
SL-GDSMSB10-10-F8-M6
SL-GDSMSB10-10-F8-M6
10.0
6x1.0
16.0
6.0
4.0
8.0
10.8
L+F<=72
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D