SL-FNNS, SH-FNNS, SHD-FNNS - Precision Cleaning Knuckle Joints - Convex Free Female Thread Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fnns.prj},{NB=SL-FNNS10-1.25-D6-B6-U15},{CO=SL},{NO=7},{M=10},{MP=10-1.25},{DS=6},{DS1=6,8,10},{B=6},{BS1=[6:20/1]},{BS2=[6:10/1]},{BS3=[11:20/1]},{BS4=0},{U=15},{U1=[15:30/5]},{T3=20},{T11=19},{T21=0},{W1=38},{DD3=0.0},{HH1=0.0},{DD12=0.0},{K1=0},{EE1=0.0},{NDM=10},{P=1.25},{KDM=8.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
SL-FNNS3-0.5-D3-B3-U10
SL-FNNS3-0.5-D3-B3-U10
3-0.5
26
20
10
4.5
SL-FNNS4-0.7-D3-B3-U10
SL-FNNS4-0.7-D3-B3-U10
4-0.7
31
25
10
6.0
SL-FNNS5-0.8-D4-B4-U10
SL-FNNS5-0.8-D4-B4-U10
5-0.8
31
25
12
7.5
SL-FNNS6-1.0-D4-B4-U10
SL-FNNS6-1.0-D4-B4-U10
6-1.0
31
25
12
9.0
SL-FNNS8-1.0-D5-B5-U15
SL-FNNS8-1.0-D5-B5-U15
8-1.0
43
35
16
12.0
SL-FNNS8-1.25-D5-B5-U15
SL-FNNS8-1.25-D5-B5-U15
8-1.25
43
35
16
12.0
SL-FNNS10-1.25-D6-B6-U15
SL-FNNS10-1.25-D6-B6-U15
10-1.25
43
35
20
10.0
SL-FNNS10-1.5-D6-B6-U15
SL-FNNS10-1.5-D6-B6-U15
10-1.5
43
35
20
10.0
SL-FNNS12-1.25-D8-B8-U15
SL-FNNS12-1.25-D8-B8-U15
12-1.25
50
40
22
12.0
SL-FNNS12-1.5-D8-B8-U15
SL-FNNS12-1.5-D8-B8-U15
12-1.5
50
40
22
12.0
SL-FNNS14-1.5-D10-B10-U20
SL-FNNS14-1.5-D10-B10-U20
14-1.5
62
50
25
14.0
SL-FNNS16-1.5-D10-B10-U20
SL-FNNS16-1.5-D10-B10-U20
16-1.5
67
55
25
16.0
SL-FNNS18-1.5-D12-B12-U20
SL-FNNS18-1.5-D12-B12-U20
18-1.5
69
55
28
18.0
SL-FNNS22-1.5-D12-B12-U20
SL-FNNS22-1.5-D12-B12-U20
22-1.5
81
65
32
22.0
SL-FNNS26-1.5-D12-B12-U20
SL-FNNS26-1.5-D12-B12-U20
26-1.5
89
70
38
26.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D