SL-BVFCCS, SH-BVFCCS, SHD-BVFCCS - Precision Cleaning Bearing Cover - Standard Type
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_bvfccs_asmtab.prj},{NB=SL-BVFCCS15},{CO=D},{NO=15},{ABN=6002,7002},{D=32},{DTOL=0/-0.025},{D2=48},{DDHH=28},{T=6},{PCD=40},{DD2=21},{DD3=6.5},{DD4=3.5},{TT2=3.1},{ACFB=M3 x 8},{M=3},{L=8},{PPATH=sl_bvfccs/sl_bvfccs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ABN
적용베어링번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차
[mm]
D2
[mm]
DDHH
dh
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
ACFB
고정용볼트부속품
ⁿ/ₐ
SL-BVFCCS10
SL-BVFCCS10
10
6000,7000
26
0/-0.021
41
23
6
33
16
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
SL-BVFCCS12
SL-BVFCCS12
12
6001,7001
28
0/-0.021
43
25
6
35
16
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
SL-BVFCCS15
SL-BVFCCS15
15
6002,7002
32
0/-0.025
48
28
6
40
21
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
SL-BVFCCS17
SL-BVFCCS17
17
6003,7003
35
0/-0.025
48
31
6
40
21
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
SL-BVFCCS20
SL-BVFCCS20
20
6004,7004
42
0/-0.025
58
36
7
48
26
8.0
4.5
4.1
M4 x 10
SL-BVFCCS25
SL-BVFCCS25
25
6005,7005
47
0/-0.025
63
41
8
53
31
8.0
4.5
4.1
M4 x 10
SL-BVFCCS30
SL-BVFCCS30
30
6006,7006
55
0/-0.030
78
48
8
64
41
9.5
5.5
5.1
M5 x 12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D