SL-BOX-SCBJ,SH-BOX-SCBJ,SHD-BOX-SCBJ - (Precision Cleaning) Phillips Pan Head Screws with Washer Set - Box Package
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_box_scbj_asmtab.prj},{NB=SL-BOX-SCBJ2.6-4},{MATB=304 Stainless Steel Equivalent},{MATSW=304 Stainless Steel},{MATFW=304 Stainless Steel},{CM=SL},{M1=2.6},{M=2.6},{L=4},{L0=4,5,6,8,10},{MP=2.6x0.45},{PITCH=0.450},{A=4.5},{E=1.7},{C=4.8},{D=7.5},{PCS=500 pcs./box},{PPATH=box_scbj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATB
볼트 재질
ⁿ/ₐ
MATSW
스프링 와셔 재질
ⁿ/ₐ
MATFW
평 와셔 재질
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
AA
(a)
[mm]
PCS
1박스당 개수
ⁿ/ₐ
SL-BOX-SCBJ2-4
SL-BOX-SCBJ2-4
SL-BOX-SCBJ
SUS304상당
SUS 304
SUS 304
2
2x0.4
3.5
1.3
4.0
6.0
2.1
1박스500개입
SL-BOX-SCBJ2.5-4
SL-BOX-SCBJ2.5-4
SL-BOX-SCBJ
SUS304상당
SUS 304
SUS 304
2.5
2.5x0.45
4.5
1.7
4.8
6.5
2.7
1박스500개입
SL-BOX-SCBJ2.6-4
SL-BOX-SCBJ2.6-4
SL-BOX-SCBJ
SUS304상당
SUS 304
SUS 304
2.6
2.6x0.45
4.5
1.7
4.8
7.5
2.7
1박스500개입
SL-BOX-SCBJ3-5
SL-BOX-SCBJ3-5
SL-BOX-SCBJ
SUS304상당
SUS 304
SUS 304
3
3x0.5
5.5
2.0
5.5
8.0
3.0
1박스500개입
SL-BOX-SCBJ4-5
SL-BOX-SCBJ4-5
SL-BOX-SCBJ
SUS304상당
SUS 304
SUS 304
4
4x0.7
7.0
2.6
7.0
10.0
3.5
1박스500개입
SL-BOX-SCBJ5-8
SL-BOX-SCBJ5-8
SL-BOX-SCBJ
SUS304상당
SUS 304
SUS 304
5
5x0.8
9.0
3.3
8.5
12.0
5.4
1박스500개입
SL-BOX-SCBJ6-10
SL-BOX-SCBJ6-10
SL-BOX-SCBJ
SUS304상당
SUS 304
SUS 304
6
6x1.0
10.5
3.9
11.5
13.0
6.9
1박스200개입
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D