SL-BOX-CBSTS,SH-BOX-CBSTS,SHD-BOX-CBSTS - (Precision Cleaning) Extra Low-Profile Hex Socket Cap Screw - M3 - M10 - BOX
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_box_cbsts.prj},{NB=SL-BOX-CBSTS5-6},{MAT=S},{ST=T},{CM=SL},{M=5},{M1=5.000},{L=6},{TT=3.0},{EE=2.0},{P=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SC
강도구분
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
TT
t 최대
[mm]
EE
(e) max.
[mm]
RR
r
[mm]
SL-BOX-CBSTS3-5
SL-BOX-CBSTS3-5
SL-BOX-CBSTS
400 N/mm2
3
3x0.5
6
1.5
2.0
1.6
0.2이상
SL-BOX-CBSTS4-5
SL-BOX-CBSTS4-5
SL-BOX-CBSTS
400 N/mm2
4
4x0.7
8
2.0
2.5
1.6
0.2이상
SL-BOX-CBSTS5-6
SL-BOX-CBSTS5-6
SL-BOX-CBSTS
400 N/mm2
5
5x0.8
9
3.0
3.0
2.0
0.2이상
SL-BOX-CBSTS6-8
SL-BOX-CBSTS6-8
SL-BOX-CBSTS
400 N/mm2
6
6x1
10
3.0
4.0
2.5
0.2이상
SL-BOX-CBSTS8-10
SL-BOX-CBSTS8-10
SL-BOX-CBSTS
400 N/mm2
8
8x1.25
13
4.0
5.0
3.0
0.2이상
SL-BOX-CBSTS10-16
SL-BOX-CBSTS10-16
SL-BOX-CBSTS
400 N/mm2
10
10x1.5
15
5.0
6.0
3.5
0.2이상
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D