SL-BMUFLR, SH-BMUFLR, SHD-BMUFLR, SL-G-BMUFLR, SH-G-BMUFLR, SHD-G-BMUFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmuflr.prj},{NB=SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2},{STS=RC},{MH=},{CO=SL-},{NO=3},{Q=2},{R=2},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=8},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=20},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
SL-BMUFLR1-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR1-Q2-R2-G2-K2
1
60
0
4
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR2-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR2-Q2-R2-G2-K2
2
60
1
6
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR3-Q2-R2-G2-K2
3
60
2
8
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR4-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR4-Q2-R2-G2-K2
4
60
3
10
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR5-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR5-Q2-R2-G2-K2
5
60
4
12
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMUFLR6-Q2-R2-G2-K2
SL-BMUFLR6-Q2-R2-G2-K2
6
60
5
14
60
60
30
30
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D