SL-BMUAF, SH-BMUAF, SHD-BMUAF, SL-BMUAFA, SH-BMUAFA, SL-G-BMUAF, SH-G-BMUAF, SHD-G-BMUAF, SL-G-BMUAFA, SH-G-BMUAFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMUAF Series - 30x40 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmuaf.prj},{NB=SL-BMUAF4-Q1-R1-G1-K1},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=D},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{PT=10},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMUAF1-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF1-Q1-R1-G1-K1
1
30
0
4
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMUAF2-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF2-Q1-R1-G1-K1
2
30
1
6
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMUAF3-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF3-Q1-R1-G1-K1
3
30
2
8
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMUAF4-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF4-Q1-R1-G1-K1
4
30
3
10
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMUAF5-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF5-Q1-R1-G1-K1
5
30
4
12
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMUAF6-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF6-Q1-R1-G1-K1
6
30
5
14
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMUAF7-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF7-Q1-R1-G1-K1
7
30
6
16
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMUAF8-Q1-R1-G1-K1
SL-BMUAF8-Q1-R1-G1-K1
8
30
7
18
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D