SL-BMGFP, SH-BMGFP, SHD-BMGFP, SL-BMGFAP, SH-BMGFAP, SL-G-BMGFP, SH-G-BMGFP, SHD-G-BMGFP, SL-G-BMGFAP, SH-G-BMGFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMGF Series - 25 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmgfp.prj},{NB=SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20},{MAT= Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=20},{N=3},{PT=12},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMGFP2-Q1-R1-S1-P20
SL-BMGFP2-Q1-R1-S1-P20
2
1
6
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMGFP3-Q1-R1-S1-P20
SL-BMGFP3-Q1-R1-S1-P20
3
2
9
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
4
3
12
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMGFP5-Q1-R1-S1-P20
SL-BMGFP5-Q1-R1-S1-P20
5
4
15
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMGFP6-Q1-R1-S1-P25
SL-BMGFP6-Q1-R1-S1-P25
6
5
18
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMGFP7-Q1-R1-S1-P25
SL-BMGFP7-Q1-R1-S1-P25
7
6
21
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMGFP8-Q1-R1-S1-P25
SL-BMGFP8-Q1-R1-S1-P25
8
7
24
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D