SL-BGPSW, SH-BGPSW, SHD-BGPSW - Precision Cleaning Stopper Pins for Bearings with Retaining Ring Grooves
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_bgpsw_asmtab.prj},{NB=SL-BGPSW6-9-L20-S10-F6},{CO=D},{AC=Retaining Ring ( 304 Stainless Steel)},{D=6},{H=9},{H1=9},{L=20},{S=10},{F=6},{T=2},{B=3.0},{M=M6},{MX=6},{MM=0.70},{MMTOL=+0.1/0},{DD=5.0},{DDTOL=+0.075/0},{SR=Shape E},{JIS=No. 5},{NO=5},{NO1=5},{PPATH=sl_bgpsw/sl_bgpsw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMTOL
m 공차
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
DS
Ds
[mm]
AB
적용베어링
ⁿ/ₐ
SR
부속 고정링형상
ⁿ/ₐ
JIS
JIS Size
ⁿ/ₐ
SL-BGPSW4-7-L15-S5-F4
SL-BGPSW4-7-L15-S5-F4
스냅링(SUS304)
4
2
2.0
M4
0.70
+0.1/0
3.0
+0.08/0
6
674,694,624
형상E
No. 3
SL-BGPSW5-8-L15-S5-F5
SL-BGPSW5-8-L15-S5-F5
스냅링(SUS304)
5
2
2.5
M5
0.70
+0.1/0
4.0
+0.075/0
7
695,605,625,675
형상E
No. 4
SL-BGPSW6-9-L20-S10-F6
SL-BGPSW6-9-L20-S10-F6
스냅링(SUS304)
6
2
3.0
M6
0.70
+0.1/0
5.0
+0.075/0
8
696,606,626,676
형상E
No. 5
SL-BGPSW8-11-L21-S10-F8
SL-BGPSW8-11-L21-S10-F8
스냅링(SUS304)
8
3
4.0
M8
0.90
+0.1/0
7.0
+0.09/0
11
698,608,628,678
형상E
No. 7
SL-BGPSW10-13-L23-S10-F10
SL-BGPSW10-13-L23-S10-F10
스냅링(SUS304)
10
3
5.0
M10
1.15
+0.14/0
9.6
0/-0.09
12
6800
C타입
No. 10
SL-BGPSW12-15-L25-S10-F12
SL-BGPSW12-15-L25-S10-F12
스냅링(SUS304)
12
3
6.0
M12
1.15
+0.14/0
11.5
0/-0.11
14
6801
C타입
No. 12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D